Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Valotunnistimella
-
Liiketunnistin
-
Pinta-asennus
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Suojuksen materiaali
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Ilma-aukoilla
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL124L1150_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Ami
REF. AL124L1150/DW
4103537
4103537
Työpistevalaisin AL124L1150 14W/830/840 2DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL124L1460_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Ami
REF. AL124L1460/DW
4103538
4103538
Työpistevalaisin AL124L1460 20W/830/840 2DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL124L580_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Ami
REF. AL124L580/DW
4103540
4103540
Työpistevalaisin AL124L580 LED 6W/830/840 2DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL124L680_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Ami
REF. AL124L680/DW
4103541
4103541
Työpistevalaisin AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AL124L880_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Ami
REF. AL124L880/DW
4103534
4103534
Työpistevalaisin AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän