Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25020G
1937062
1937062
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25030G
1937063
1937063
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25040G
1937064
1937064
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25050G
1937065
1937065
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25060G
1937066
1937066
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25080G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25080G
1937067
1937067
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25100G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T25100G
1937068
1937068
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän