Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25010B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25010B
1936913
1936913
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25020B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25020B
1936915
1936915
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25030B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25030B
1936917
1936917
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25040B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25040B
1936919
1936919
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25050B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25050B
1936921
1936921
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25060B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25060B
1936923
1936923
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25070B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25070B
1934045
1934045
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25080B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25080B
1936925
1936925
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25090B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25090B
1934046
1934046
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 9m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25100B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T25100B
1936927
1936927
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän