Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25010
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25020
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25030
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25040-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25040
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25050-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25050
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL150W25060
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän