Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15010G
1932189
1932189
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15020G
1937055
1937055
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15030G
1937056
1937056
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15040G
1937057
1937057
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15050G
1937058
1937058
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15060G
1937059
1937059
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15070G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15070G
1935065
1935065
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15080G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15080G
1937060
1937060
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15100G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL550T15100G
1937061
1937061
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän