Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NBL510T15020S-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NBL510T15020S
1936984
1936984
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NBL510T15030S-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NBL510T15030S
1936985
1936985
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NBL510T15040S-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NBL510T15040S
1936986
1936986
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NBL510T15060S-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NBL510T15060S
1936988
1936988
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän