Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15010
1936896
1936896
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15020
1936898
1936898
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15030
1936900
1936900
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15040-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15040
1936902
1936902
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15050-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15050
1936904
1936904
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15060
1936906
1936906
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15070-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15070
1935032
1935032
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15080-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15080
1936908
1936908
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15090-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15090
1934030
1934030
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 9m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15100-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL550T15100
1936910
1936910
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän