Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15010G
1932185
1932185
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15020G
1937013
1937013
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15030G
1937014
1937014
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15040G
1932280
1932280
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15050G
1937015
1937015
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL150T15060G
1932186
1932186
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän