Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Pistokkeen kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Sisäänrakennettu versio
-
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen)
-
Liitoksien lukumäärä per napa
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Colour coding/contact insert
-
Rated surge voltage
-
Kontaktin materiaali
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila
-
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila
-
Erillisen adapteriosan väri
-
Napojen merkintä
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Rungon väri
-
Rungon väri
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Leveys
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS52.B
1934855
1934855
Pistoliitin 5-n naaras, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet
REF. NAS52.W
1934527
1934527
Pistoliitin 5-n naaras, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS52.G
1934250
1934250
Pistoliitin 5-n naaras, harmaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet
REF. NCS52.P
1934251
1934251
Pistoliitin 5-n naaras, punainen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet
REF. NBS52.S
1934249
1934249
Pistoliitin 5-n naaras, sininen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän