-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15030-WEB-R.jpg)
1936786
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15040-WEB-R.jpg)
1936788
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15050-WEB-R.jpg)
1936790
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15060-WEB-R.jpg)
1936792
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25010-WEB-R.jpg)
1936796
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25020-WEB-R.jpg)
1936798
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25030-WEB-R.jpg)
1936801
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25040-WEB-R.jpg)
1936803
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15010-WEB-R.jpg)
1936781
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15020-WEB-R.jpg)
1936783
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25050-WEB-R.jpg)
1936805
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25060-WEB-R.jpg)
1936807
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15010-WEB-R.jpg)
1936824
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15020-WEB-R.jpg)
1936825
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 2m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15030-WEB-R.jpg)
1936827
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15060-WEB-R.jpg)
1934058
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25020-WEB-R.jpg)
1936831
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25040-WEB-R.jpg)
1936833
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 4m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25060-WEB-R.jpg)
1934072
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 6m L1
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15010-WEB-R.jpg)
1936846
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L2
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15030-WEB-R.jpg)
1936849
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L2
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15060-WEB-R.jpg)
1934082
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L2
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T25020-WEB-R.jpg)
1936853
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L2
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T15010-WEB-R.jpg)
1936868
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L3