-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15020B-WEB-R.jpg)
1936784
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T15030B-WEB-R.jpg)
1936787
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510T25020B-WEB-R.jpg)
1936799
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15010B-WEB-R.jpg)
1936897
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15030B-WEB-R.jpg)
1936901
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15040B-WEB-R.jpg)
1936903
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15050B-WEB-R.jpg)
1936905
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15060B-WEB-R.jpg)
1936907
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15070B-WEB-R.jpg)
1934029
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15080B-WEB-R.jpg)
1936909
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15090B-WEB-R.jpg)
1934033
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 9m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T15100B-WEB-R.jpg)
1936911
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 10m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25010B-WEB-R.jpg)
1936913
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25020B-WEB-R.jpg)
1936915
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25030B-WEB-R.jpg)
1936917
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25040B-WEB-R.jpg)
1936919
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25050B-WEB-R.jpg)
1936921
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25060B-WEB-R.jpg)
1936923
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25070B-WEB-R.jpg)
1934045
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25080B-WEB-R.jpg)
1936925
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25090B-WEB-R.jpg)
1934046
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 9m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550T25100B-WEB-R.jpg)
1936927
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 10m