-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15010G-WEB-R.jpg)
1932185
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15020G-WEB-R.jpg)
1937013
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15030G-WEB-R.jpg)
1937014
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15040G-WEB-R.jpg)
1932280
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15050G-WEB-R.jpg)
1937015
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T15060G-WEB-R.jpg)
1932186
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x1,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL150T25010G-WEB-R.jpg)
1932187
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T15060G-WEB-R.jpg)
1937049
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25010G-WEB-R.jpg)
1932188
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25020G-WEB-R.jpg)
1937051
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25030G-WEB-R.jpg)
1937052
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25040G-WEB-R.jpg)
1932278
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25050G-WEB-R.jpg)
1937053
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25060G-WEB-R.jpg)
1937054
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15010G-WEB-R.jpg)
1932189
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15020G-WEB-R.jpg)
1937055
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15030G-WEB-R.jpg)
1937056
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15040G-WEB-R.jpg)
1937057
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15050G-WEB-R.jpg)
1937058
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15060G-WEB-R.jpg)
1937059
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15070G-WEB-R.jpg)
1935065
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15080G-WEB-R.jpg)
1937060
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T15100G-WEB-R.jpg)
1937061
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 10m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL550T25020G-WEB-R.jpg)
1937062
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 2m