-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL150W25060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W15060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL510W25060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W15080-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A val 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL550W25020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF-A val 2m