Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Läpinäkyvä
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Asennustapa
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa
-
Napojen lukumäärä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Sulkulaatta vaaditaan
-
Rungon eristysmateriaali
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Väri
ENSTO
Ensto Clampo
REF. KA242.12
1933515
1933515
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm², jalalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo
REF. KB242.12
1933615
1933615
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm², jalalla
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän