Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T25020
1936831
1936831
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25040-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T25040
1936833
1936833
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 4m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T25060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T25060
1934072
1934072
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 6m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T25020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL512T25020
1936853
1936853
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T25020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T25020
1936875
1936875
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T25030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T25030
1936876
1936876
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 3m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T25060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T25060
1934103
1934103
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 6m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän