Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W25020
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W25030
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W25040
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W25050
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W25060
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän