Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25010
1936742
1936742
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25020
1936745
1936745
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25030
1936748
1936748
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25040-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25040
1936750
1936750
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25050-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25050
1936752
1936752
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25060
1936754
1936754
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25070-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25070
1935019
1935019
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25080-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25080
1936756
1936756
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25090-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25090
1933556
1933556
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 9m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25100-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25100
1936758
1936758
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän