Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310T25020B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310T25020B
1936683
1936683
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310T25030B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310T25030B
1936687
1936687
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310T25040B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310T25040B
1936689
1936689
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310T25050B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310T25050B
1936691
1936691
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310T25060B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NAL310T25060B
1936693
1936693
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän