Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Pole codification
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25010B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25010B
1936743
1936743
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25020B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25020B
1936746
1936746
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25030B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25030B
1936749
1936749
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25040B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25040B
1936751
1936751
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25050B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25050B
1936753
1936753
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25060B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25060B
1936755
1936755
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25070B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25070B
1935021
1935021
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25080B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25080B
1936757
1936757
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25090B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25090B
1933557
1933557
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 9m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330T25100B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL330T25100B
1936759
1936759
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 10m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän