Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Pole codification
-
Housing colour
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W25010B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130W25010B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF-A mus 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän