Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Total length
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T15010
1936824
1936824
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T15020
1936825
1936825
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 2m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T15030
1936827
1936827
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL511T15060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL511T15060
1934058
1934058
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL512T15010
1936846
1936846
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL512T15030
1936849
1936849
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL512T15060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL512T15060
1934082
1934082
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T15010-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T15010
1936868
1936868
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T15020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T15020
1936869
1936869
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 2m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T15030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T15030
1936871
1936871
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL513T15060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL513T15060
1934092
1934092
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L3
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän