Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15010B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15020B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15030B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15040B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15050B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL310W15060B
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän