Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130T15020-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130T15020
1936537
1936537
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130T15030-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130T15030
1936540
1936540
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130T15040-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130T15040
1936542
1936542
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130T15050-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130T15050
1936544
1936544
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130T15060-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NAL130T15060
1936546
1936546
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän