Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Kannen leveys 1
-
Kansi mukana toimituksessa
-
Pituus
-
Kannen leveys 2
-
Pinnan suojaus
-
Kannen leveys 3
-
Symmetrinen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Suorakaiteen muotoinen
-
Käytettävä poikkipinta
-
Suojakalvolla
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Kaapelipidikkeillä
-
Sisäseinän rakenne
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075606
Snap-on trunking - 3 compartment - 50x180 - with 3 covers 45 mm - 2 m - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän