-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
1936537
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 2m
1936540
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m
1936542
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 4m
1936544
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 5m
1936546
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 6m
1936551
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 1m
1936552
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 2m
1936554
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 3m
1936556
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 4m
1936558
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 5m
1936560
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 6m
1936660
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 1m
1936665
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 2m
1936669
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 3m
1936671
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 4m
1936673
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 5m
1936679
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 1m
1936682
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 2m
1936686
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 3m
1936688
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 4m
1936690
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 5m
1936692
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 6m
1936724
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF 1m
1936727
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF 2m