-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
1936725
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 1m
1936728
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 2m
1936731
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 3m
1936733
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 4m
1936735
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 5m
1936737
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 6m
1933541
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 7m
1936739
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 8m
1933543
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 9m
1936741
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 10m
1936743
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 1m
1936746
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 2m
1936749
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 3m
1936751
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 4m
1936753
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 5m
1936755
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 6m
1935021
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 7m
1936757
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 8m
1933557
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 9m
1936759
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 10m
1936691
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 5m
1936693
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 6m
1936661
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF mus 1m
1936666
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF mus 2m