-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W25010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W25020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W25030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25060-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15020-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15040-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15050-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 5m