-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Kaapelityyppi
-
Colour coding/contact insert
-
Ulkovaipan väri
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Kuoritun osan pituus
-
Pole codification
-
Housing colour
-
Mechanical coding
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W15020B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF-A mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL130W25010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15020B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15030B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15040B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15050B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W15060B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25020B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25030B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25040B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25050B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL310W25060B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF-A mus 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15020B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15030B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15040B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15050B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15060B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W15080B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A mus 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W25010B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF-A mus 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAL330W25020B-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF-A mus 2m