Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25010G
1934975
1934975
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25020G
1933205
1933205
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25030G
1933206
1933206
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25040G
1933207
1933207
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25050G
1933208
1933208
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25060G
1933209
1933209
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25070G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25070G
1934976
1934976
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T25080G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL220T25080G
1933210
1933210
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x2,5mm² HF har 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän