Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Type side 1
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15010G
1933221
1933221
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15020G
1933222
1933222
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15030G
1933223
1933223
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15040G
1933224
1933224
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15050G
1933225
1933225
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15060G
1933226
1933226
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15070G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15070G
1934898
1934898
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL210T15080G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL210T15080G
1933227
1933227
Pistoliitinjohtosarja HF 2n uros 2x1,5mm² HF har 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän