Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Nominal cross section conductor
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Total length
-
Total length
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mechanical coding
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15010G
1933213
1933213
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15020G
1933214
1933214
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15030G
1933215
1933215
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15040G
1933216
1933216
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15050G
1933217
1933217
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15060G
1933218
1933218
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15070G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15070G
1934792
1934792
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 7m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15080G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL120T15080G
1933219
1933219
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 8m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän