-
Nimellisjännite
-
Laukaisukäyrä
-
Napojen määrä yhteensä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojattujen napojen määrä
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Syöksyjännitekestoisuus Uimp
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Asennustapa
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V
-
Virranrajoitusluokka
-
Uppoasennus
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Juontava 0-napa
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Rajähdyssuojattu
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
-
Yhteystyyppi
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404201-WEB-R.jpg)
3235075
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C6, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404203-WEB-R.jpg)
3235211
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C10, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404204-WEB-R.jpg)
3235212
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C13, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404205-LEGRAND-600.jpg)
3235213
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C16, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404198-WEB-R.jpg)
3235073
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C2, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404199-WEB-R.jpg)
MCB TX3 10000A 2 pole 3A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404200-WEB-R.jpg)
3235074
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C4, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403522-WEB-R.jpg)
MCB TX3 6000A 2 pole 3A curve C
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403523-WEB-R.jpg)
3235032
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C4, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403524-WEB-R.jpg)
3235033
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C6, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403526-WEB-R.jpg)
3235154
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C10, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403528-WEB-R.jpg)
3235156
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C16, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403529-LEGRAND-1000.jpg)
3235157
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C20, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403530-WEB-R.jpg)
3235158
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C25, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403531-WEB-R.jpg)
3235159
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C32, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403532-LEGRAND-1000.jpg)
3235160
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C40, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/403533-LEGRAND-1000.jpg)
3235161
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C50, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403534-WEB-R.jpg)
3235162
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C63, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-403527-WEB-R.jpg)
3235155
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C13, 6kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404206-LEGRAND-1000.jpg)
3235214
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C20, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404207-WEB-R.jpg)
3235215
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C25, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-404208-WEB-R.jpg)
3235216
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C32, 10kA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404209-LEGRAND-1000.jpg)
3235217
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C40, 10kA