Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Kerrosten lukumäärä
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Rungon eristysmateriaali
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE163_2-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE163.2
1913111
1913111
Riviliitin Sininen, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE163_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE163.4
1913112
1913112
Riviliitin Punainen, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE163_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE163.6
1913113
1913113
Riviliitin Musta, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE164-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE164
1033005
1033005
Riviliitin 2-nap 32A urosliitin, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE164_2-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE164.2
1933006
1933006
Riviliitin 3-nap 32A urosliitin, sininen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE164_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE164.4
1933007
1933007
Riviliitin 1-pole, 240 mm², red
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE164_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE164.6
1933008
1933008
Riviliitin 3-nap 32A urosliitin t.harmaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE161-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE161
1913106
1913106
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE161_2-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE161.2
1913107
1913107
Riviliitin Sininen, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE161_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE161.4
1913108
1913108
Riviliitin Punainen, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE161_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE161.6
1913109
1913109
Riviliitin Musta, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE162-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE162
1913101
1913101
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE162_2-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE162.2
1913102
1913102
Riviliitin Sininen, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE162_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE162.4
1913103
1913103
Riviliitin Punainen, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE162_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE162.6
1913104
1913104
Riviliitin Musta, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE163-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE163
1913110
1913110
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän