Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Yksikköjen määrä
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Materiaalin laatu
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Laitteen leveys
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Laitteen korkeus
-
Device depth
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Pintamateriaali
-
Parannettu kosketussuojaus
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Vikavirtasuojaus
-
Pienoissulakkeella
-
Number of active contacts (round)
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
With voice command
-
Programmable
-
Interoperable connection Protocol
-
Connectable by Internet box
-
Tuotteen käyttötoiminto
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-WG920KISWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Surface Mounted Socket Outlets WA
REF. WG920KISWFI
2432311
2432311
Pistorasia Pinta, IP54, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-WG920KIWWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Surface Mounted Socket Outlets WA
REF. WG920KIWWFI
2432301
2432301
Pistorasia Pinta, IP54, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän