Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH

Ensto Lumia ENSTO

Yleisvalaisin AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH

REF. AVN260LGH 4103155 GTIN. 6410041031552

Yleisvalaisin AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Ei
Uppoasennus Ei
Pinta-asennus Ei
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Sisältää lampun Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin E27
Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Rungon väri harmaa
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP54
Iskunkestävyysluokka IK08
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Leveys 260 mm
Korkeus/syvyys 102 mm
Pituus 260 mm

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_AVN260.pdf pdf (0.24 Mo)
Asennusohje
IG_32444_V1.pdf pdf (0.23 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Lumia_EN.pdf pdf (0.3 Mo)
Tuotesivu
PS_Lumia.pdf pdf (0.28 Mo)
2 dokumentit
Viivapiirros
2D_O2_AVN260LGH_V1.pdf pdf (0.93 Mo)
3D-tiedosto