Valonsäädin Säädinkoje mini 3-50W LED,20-2
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Säädinkoje mini 3-50W LED,20-2
REF. 1724DMFI
2621176
GTIN.
6438100349394
Valonsäädin Säädinkoje mini 3-50W LED,20-2
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttötapa | muu |
Sovellusohjaus (Bluetooth) | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
---|---|
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Laitteen syvyys | 19.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO