Valaisinkisko XYRV108K-3 Al 80x60x6000 VAL
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Valaisinkisko XYRV108K-3 Al 80x60x6000 VAL
REF. SYS-XYRV108K-3
1441256
GTIN.
6438269328223
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 60 mm |
---|---|
Leveys | 80 mm |
Materiaalin paksuus | 1.5 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4800 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Liitintyyppi | muu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Käyttölämpötila | -40-120 °C |
Materiaalin laatu | EN AW-6060 T5(Al Mg Si) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.005 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |
---|---|
Possible support spacing | 1500-5000 m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 0.5 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.0 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m | 250 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m | 125 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m | 50 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m | 20 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 6.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 7.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 8.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 9.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 10.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 11.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 12.0 m | 0 N/m |
Varastointilämpötila | -40-120 °C |
Halogeeniton | Kyllä |