Skip to main content
Logo print

Teollisuusvalaisin suljettu TN2234MBF LED IP44 41W/840 ACF

Ensto Tino ENSTO

Teollisuusvalaisin suljettu TN2234MBF LED IP44 41W/840 ACF

REF. TN2234MBF 4360389 GTIN. 6410043603894

Teollisuusvalaisin suljettu TN2234MBF LED IP44 41W/840 ACF

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin muu
Materiaali alumiini
Rungon väri valkoinen
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Vaihdettava liitäntälaite Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 100000 h
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Kotelointiluokka (IP) IP44
Kotelointiluokka (NEMA) 2
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Integroitu varateholähde Ei
Sisältää kytkimen Ei
Liiketunnistin Ei
Järjestelmän enimmäisteho 41 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 5845 lm
Valaisimen tehokkuus 143 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Tehokerroin 0.98
Säädettävä värilämpötila ei
Säädettävä valovirta (lumen) ei
Säädettävä valonjako ei
Leveys 83 mm
Korkeus/syvyys 73 mm
Pituus 880 mm
Kaapelointitapa soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä 5
Johtimen poikkipinta-ala 2.5 mm²
Kytkentätapa ruuviliitos
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä Ei
Bluetooth -ohjattava Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa Ei

Lataukset

3 dokumentit
Asennusohje
IG_Tino.pdf pdf (4.25 Mo)
Asennusohje
IG_0000002839_V1.pdf pdf (4.25 Mo)
Valonjakotiedosto
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Tino.pdf pdf (0.39 Mo)
Tuotesivu
PS_Tino_EN.pdf pdf (0.53 Mo)
2 dokumentit
Viivapiirros
2D_O2_Tino_V1.pdf pdf (0.04 Mo)
3D-tiedosto
3D_0000004665_V1.dwg dwg (0.09 Mo)