Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
Ensto Averia
ENSTO
Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
REF. AVG01M
4503206
GTIN.
6418584151645
Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | Pylvään päähän |
---|---|
Sisältää lampun | Ei |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | E27 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | musta |
Suojuksen materiaali | muu |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
---|---|
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Säädettävä optiikka | Ei |
Suojausluokka | I |
Kaukosäädin | Ei ole |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Ei |
Liitäntäkaapelilla | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO