Pistoliitin 2-n naaras, sininen
EnstoNet
ENSTO
Pistoliitin 2-n naaras, sininen
REF. NBS22.S
1934124
GTIN.
6418677117039
Pistoliitin 2-n naaras, sininen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | jousiliitäntä |
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Pistokkeen kulma | suora |
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen) | 0.5-2.5 mm² |
Liitoksien lukumäärä per napa | 2 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | sininen |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
Rungon väri | sininen |
---|---|
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 42 mm |
Korkeus | 15 mm |
Leveys | 29 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO