![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054691-WEB-R.jpg)
On Desk As.runko 12 mod. ALU
Desktop Unit LG
Legrand
On Desk As.runko 12 mod. ALU
REF. LG-054691
1473401
GTIN.
3414970716095
On Desk kalustettava tyhjä asennusrunko 12 moduulille työpöytätasoille, kiinnitettynä tai irrallisena. Alumiinirunko valkoisin päätykappalein.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Taittuva | Ei |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | alumiini |
Väri | valkoinen |
Pituus | 344.5 mm |
Leveys | 90 mm |
Korkeus | 80 mm |
Upotussyvyys | 0 mm |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
---|---|
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
CAT 6A -liittimien määrä | 0 |
Tyhjien moduulipaikkojen määrä | 12 |
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
USB-tehonlähteellä | Ei |
Nimellisjännite | 250 V |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Käyttölämpötila | -5-35 °C |
Varastointilämpötila | -10-70 °C |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisvirta-alue | 16-16 A |
Terminaalinen merkintä | Ei |
RAL-numero | 9003 |
Halogeeniton | Ei |
Esijohdotettu | Ei |
Kytkentätapa | Ei tiedossa |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO