MP-757R Keskikannatin120-600mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-757R Keskikannatin120-600mm
REF. MP-757R
1467272
GTIN.
7394333052205
Keskikannatin lankahyllylle120-400R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | ripustettu |
---|---|
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | kiinnike |
Kantavuus | 800 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |