MP-112SD Asennuslevy SD
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-112SD Asennuslevy SD
REF. MP-112SD
1467474
GTIN.
7394333038827
Asennuslevy SD
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 175 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |