Skip to main content
Logo print

Moduulikansi PC Edestä avoin, 300x300x30 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Moduulikansi PC Edestä avoin, 300x300x30 mm

REF. OPCG33OS 3444838 GTIN. 6418677172984

Moduulikansi PC Edestä avoin, 300x300x30 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Soveltuu kattolevyksi Ei
Soveltuu pohjalevyksi Kyllä
Leveys 300 mm
Korkeus 300 mm
Syvyys 30 mm
Soveltuu koteloleveydelle 300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle 400 mm
Materiaali muovi
Pintamateriaali käsittelemätön
Väri harmaa
RAL-numero 7035
Ilmanpoistolla Ei
Soveltuu ulkoasennukseen Kyllä
Kaapelin läpivienti Ei

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details