Mittauskeskus pinta Fe 2T PR 1xVVS 3x10A 3x16A 63A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Fe 2T PR 1xVVS 3x10A 3x16A 63A
REF. EVEP163.06-2T
3428023
GTIN.
6418677673337
Mittauskeskus pinta Fe 2T PR 1xVVS 3x10A 3x16A 63A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 63 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 420 mm |
Korkeus | 870 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO