Ylijännitesuoja PJ-verkko As.valmis ylijännitesuoja T2
Ensto Esteri
ENSTO
Ylijännitesuoja PJ-verkko As.valmis ylijännitesuoja T2
REF. EVL2.23
5804702
GTIN.
6418677628801
Ylijännitesuoja PJ-verkko As.valmis ylijännitesuoja T2
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellissyöksyvirta (8/20) | 20 kA |
---|---|
Nimellisjännite AC | 240 V |
Korkein jatkuva jännite AC | 335 V |
Suojaustason jännite | 1.5 kV |
Integroitu varmistussulake | Ei |
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Varokealustan koko | 3 TE (rasterimitta) |
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen) | 35 mm² |
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen) | 25 mm² |
---|---|
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä | Ei |
Merkinanto laitteessa | optinen |
Kategoria tyyppi 2 | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys | 54 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 66 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO