Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - iso kirjain ''B''
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 4-6 mm² mm² - iso kirjain ''B''
REF. LG-038361
1920319
GTIN.
3245060383619
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 2.3-2.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 3.8-5 mm |
Pituus | 8 mm |
Leveys | 3 mm |
---|---|
Väri | keltainen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | kirjaimet |
Asennustapa | napsautettava |