Skip to main content
Logo print

Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C50, 6kA

TX3 Legrand

Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C50, 6kA

REF. LG-403550 3235169 GTIN. 3414970389633

Johdonsuojakatkaisija TX3, 3-napainen, C50, 6kA

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Upotussyvyys 44 mm
Laukaisukäyrä C
Napojen määrä yhteensä 3
Suojattujen napojen määrä 3
Nimellisvirta 50 A
Nimellisjännite 400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui 500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp 4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V 10 kA
Jännitetyyppi AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V 6 kA
Taajuus 50-60 Hz
Virranrajoitusluokka 3
Uppoasennus Kyllä
Juontava 0-napa Ei
Ympäristön likaantumisaste 2
Lisäyksikkömahdollisuus Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 3
Kotelointiluokka (IP) IP20
Rajähdyssuojattu Ei
Leveys 53.1 mm
Korkeus 88 mm
Syvyys 77.8 mm
Iskunkestävyysluokka IK02
Varastointilämpötila -40-70 °C
Nimellisjännitealue 240-415 V
Sähkösyöttösuunta Ylhäältä tai alhaalta
Terminaalinen merkintä Ei
Väri harmaa
RAL-numero 7035
Halogeeniton Kyllä
Kytkentätapa ruuviliitos
Yhteystyyppi Virtakisko ja kaapeli
Merkintäpaikka Kyllä
Asennustapa DIN-kisko

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
403551.dwg dwg (0.27 Mo)
3 dokumentit
Sopimus
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Sopimus
OC / CB-IT - 15108 (0.15 Mo)
Ympäristöseloste
LGRP-00763-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)