Skip to main content
Logo print

Lattialämmityskaapeli TASSU 700W 35m 4,7-8,8m²

Ensto Tassu ENSTO

Lattialämmityskaapeli TASSU 700W 35m 4,7-8,8m²

REF. TASSU700W35M 8168683 GTIN. 6438100353971

Lattialämmityskaapeli TASSU 700W 35m 4,7-8,8m²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kaapelityyppi Kaksijohtiminen
Nimellisjännite 230 V
Suurin pitolämpötila 70 °C
Lämpöteho 20 W/m
Suojaus Ei ole
Korkeus 4.9 mm
Leveys 7.8 mm
Pituus 35 m
Väri punainen
Käyttökohde muu

Lataukset

2 dokumentit
Asennusohje
IG_42330_V1.pdf pdf (5.06 Mo)
Rakennuttajaseloste
TS_0000002700_V1.pdf pdf (0.18 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_BR2_Tassu_FI_V1.pdf pdf (0.28 Mo)
Tuotesivu
PS_BR2_Tassu_EN_V1.pdf pdf (0.3 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details