Läpivientilaippa Pakkaus, C-koko
Accessories
ENSTO
Läpivientilaippa Pakkaus, C-koko
REF. F2CE.1T
3444862
GTIN.
6418677181535
Läpivientilaippa Pakkaus, C-koko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Tyyppi | muu |
Leveys | 215 mm |
Korkeus | 84 mm |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |
---|---|
Kierre | ei ole |
Laippalevyn tyyppi (SEN 280901) | FL21 |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |